16 THM CPPE CTL - Producto obsoleto

Producto 16 THM CPPE CTL ahora es un artículo obsoleto.

16 THM CPPE CTL
16 THM CPPE CTL

Eje, T-Case, 15.989 / 16.000 mm Diámetro, Tubular, Clase MM (h6), Acero cromado, extremos sin chapar, 60 Rockwell C mín., 4000 mm Largo


  • Thomson T-Case™ LinearRace® Shafting: Manufactured To Withstand Tough Usage And Deliver Optimal Performance.
  • Available from stock and cut to length in most material types and options.
  • T-Case shafts are hardened to an exact specification of 60 - 63 HRC, delivering long life in transportgrade applications.
  • Only available in Europe.

Dimensiones

dimensions
UnidadValor
Diámetro nominal, eje [d]16 mm
Diámetro real [d]15.989 / 16.000 mm 
Longitud4000 mm 

Especificaciones

EspecificacionesValor
Acabado superficial0.25 Ra µm 
ClaseClase MM (h6) 
Dureza60 Rockwell C mín. 
Linealidad0.15 mm/m 
MaterialAcero cromado, extremos sin chapar 
Material, ShaftAcero cromado, extremos sin chapar 
Option Tubular (TU)Tubular 
Profundidad de la carcasa0.6 mm
Redondez0.0020 mm
Unión cónica0.002 mm
Weight6.4 kg

Solicitar presupuesto

* Complete la información a continuación para que podamos ayudarle mejor:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?